ST Life.augmented
mmc

STM32F429/439

STM32F429/439系列面向需要在小至5 x 5.1 mm的封装内实现高集成度、高性能、嵌入式存储器和外设的医疗、工业与消费类应用。STM32F429/439系列集成Cortex™-M4内核(具有浮点单元)工作频率为180 MHz,并实现了低于STM32F405/415/407/F417的静态功耗(停机模式)。

性能:在180 MHz频率下,从Flash存储器执行时,STM32F429/439能够提供225 DMIPS/608 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。

功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式下和从Flash存储器执行时实现低至260 µA/MHz的电流消耗(@ 180 MHz)。在停机模式下,典型功耗值为100 µA,仅为STM32F405/415/407/F417的1/4。

丰富的连接功能:出色的创新型外设 就像STM32F427系列一样,STM32F429系列提供丰富的连接外设,包括各种新外设和新特性。

  • 图形:支持双层的新型LCD-TFT控制器利用了意法半导体公司的Chrom-ART图形加速器,内容创建速度是单核的两倍。除了原始数据复制以外,Chrom-ART加速器还支持其他功能,比如图像格式转换或图像混合(透明度混合)。这样,Chrom-ART加速器就提高了图形内容创建速度,为其余程序节省了MCU内核处理带宽。
  • 音频:支持专用PLL,2路全双工I²S和1路新型串行音频接口(SAI),支持时分复用(TDM)模式
  • 更多可用接口,其中通信接口多达20个(包括4个USART、4个速度达11.25 Mbit/s的UART、6个速度达11.25 Mbit/s的SPI、3个具有新型可选数字滤波器功能的I²C、2个CAN以及SDIO接口)
  • 模拟:2个12位DAC、3个速度为2.4 MSPS或7.2 MSPS(交错模式下)的12位ADC
  • 定时器多达17个:频率高达180 MHz的16位和32位定时器
  • 使用灵活的存储控制器可以轻松扩展存储范围,该控制器通过一个32位的并行接口可达到90MHz的频率,能支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、 NAND以及现在的SDRAM存储器。
  • 除了所有STM32F4设备都有的模拟真随机数生成器以外,STM32F439同时集成了加密/散列处理器,为 AES-128、-192和-256提供硬件加速,现在还支持GCM、CCM、Triple DES和散列(MD5、SHA-1及现在的SHA-2)。

集成:STM32F429和STM32F439系列产品可提供从512MB的双块Flash到2MB的双块Flash、256KB SRAM以及在5 x 5.1 mm的小封装内的100到216个针脚。由于集成了这些存储器,就会减少对外部存储器的需求,实现更小、更安全的低辐射PCB设计。

Feedback Form
Customer Feedback