ST Life.augmented
mmc

STM32L0x2

STM32L0x2 USB产品线是基本型的补充,在其基础上提供了无需晶振也可正确运行的USB 2.0 FS模块(兼容BCD、LPM)、16个电容触摸键,以及真随机数产生器(TRNG)。

与STM32L0x1产品线一样,STM32L0x2提供了带DMA功能的外设、实时时钟、低功耗时钟、硬件加密模块以及每秒100 K采样时仅需48 µA的超低功耗12位ADC。

STM32L0x2系列提供了高达64 K字节闪存、高达8 K字节RAM及高达2 K字节嵌入式EEPROM,使用32到64引脚的UQFN、LQFP和WLCSP封装。
STM32L062器件集成128位AES片上硬件加密模块,从而完善了STM32L0x2系列。为了完善加密功能,所有STM32 MCU均提供支持256位AES、DES、3DES、RSA和ECCC加密算法的软件库。
Feedback Form
Customer Feedback