ST Life.augmented
mmc

STM8S207/208

STM8S207/208增强型是更高端的多功能8位微控制器,可以替换到STM8S103/105基本型。

它基于意法半导体的专有24 MHz内核,具有与基本型相同的标准特性:全套定时器、通信接口(UART、SPI、I2C)、10位ADC、内部和外部时钟控制系统、看门狗、自动唤醒单元和集成式单线调试模块。它还提供其它特性,例如CAN接口和另一个UART。

STM8S207/208增强型微控制器采用32~80引脚封装。该产品系列具有高达128 KB的Flash程序存储器、高达2 KB的数据EEPROM和高达6 KB的RAM。它最适于工业、消费类和其它大宗市场内的中端和高端应用。 

STM8S207208
Feedback Form
Customer Feedback