ST Life.augmented
mmc

STM8AF62

STM8AF62是面向汽车应用的STM8A多功能8位微控制器的支柱。STM8AF62系列基于专有STM8内核,能够在24MHz的频率下提供高达20 MIPS的性能,具有全套定时器、接口(LIN 2.1、UART、SPI、I2C)、10位ADC、内部和外部时钟控制系统、看门狗、自动唤醒单元和集成式单线调试模块。

该系列器件提供了智能特性组合,简便易用且可靠,并且具有很宽的工作条件范围,例如高达150摄氏度的环境温度和低至3.0 V的电源电压。它是汽车应用的理想解决方案。

STM8AF62

STM8AF - 适合空间有限应用场合的新型汽车用8位微控制器

STM8AF - 适合空间有限应用场合的新型汽车用8位微控制器

基于意法半导体的高效24MHz STM8A 8位处理器内核,新型STM8AF6223和STM8AF6226为座椅控制器、车窗升降器、HVAC控制或网关等空间有限的模块提供了完美的连接、时序和模拟功能组合。扩展的工作温度范围使这些微控制器十分适合安装在发动机舱中。

现可提供STM8A-DISCOVERY 用于评估器件的性能。 

Feedback Form
Customer Feedback