ST Life.augmented
mmc

STM8T141/143

STM8T143是意法半导体STM8T电容式接近和触摸键控制器系列的最新产品,采用电荷转移电容技术。STM8T143可以测量电介质(例如玻璃或丙烯板)后面的电极(一般由铜垫或导电ITO材料制成)附近的人体电容。
 
STM8T143是一种单通道8引脚器件,电流消耗极低(10uA左右)。它嵌入了采样电容器和稳压器,有助于优化器件灵敏度和提高系统在嘈杂环境下的抗扰性。它利用独特的电极寄生电容补偿(EPCC)功能实现了高达25 cm的检测范围。
 
在手机中,STM8T143具有耳朵接近检测和触摸屏停用功能,能够避免用户通话过程中无意间触碰按键。STM8T143还是一种独特的解决方案,满足平板电脑的FCC SAR(电磁辐射能量吸收比)要求,从而能够降低器件与用户紧密接触时的RF功率。
 
其他各种应用包括替换或增强普通开关、用户界面的接近式背光照明、接近方式的唤醒或控制功能、支持黑暗中寻找的照明设备,以及便携式设备节电附件。

STM8T141143
Feedback Form
Customer Feedback