ST Life.augmented
mmc

STM32L100 超值超低功耗

STM32L1系列现在新增了一款入门级产品 - STM32L100

意法半导体STM32 L1系列的新增产品 - STM32L100 - 是那些需要在预算价格下实现满足应用要求的最低处理能力和超低功耗的应用的理想之选。

STM32L100配有实时时钟、16位定时器、通信接口(SPI、I²C、USART、USB)、模拟外设(包括1个12位ADC)和LCD驱动器(多达8x28段)。

STM32L100超值型产品的工作电压范围为1.8~3.6 V,工作温度范围为-40 ~ +85 °C。

STM32 L1系列的所有产品均采用同一架构,具有相同的存储器映射,引脚完全兼容。

Feedback Form
Customer Feedback