ST Life.augmented
mmc

计算机和消费电子产品用安全微控制器

除了传统智能卡应用,意法半导体还通过提供具有合适的尺寸、接口、操作系统和密钥管理系统的安全型MCU来满足计算机与消费类器件日益增长的安全需求。

意法半导体’的TPM(可信平台模块)是一种通过Common Criteria认证、符合TCG(可信计算组)要求的交钥匙解决方案,嵌入了高安全度操作系统,有助于保护用户’资产和保证平台完整性。


意法半导体’的AuKey是一种高安全度解决方案,面向那些希望保护其品牌免遭仿冒、克隆或任何非法使用的制造商。 带有1个USB接口的安全型MCU为基于令牌的安全应用提供了高度集成的解决方案。 结合意法半导体’的NFC器件,它们还能够用于安全型非接触读写器应用。

ST23YT66安全型USB芯片可以和意法半导体’的新款NFC收发器STRFNFCA一起使用,以便满足安全型NFC读写器市场的需求。

New STSAFE-A secure element securing your IoT device

The  STSAFE-A100 is the ideal companion of a general purpose microcontroller to support an high level of security in all the IoT devices.  It has never been easier or faster to build highly secure solutions, featuring

  • Authentication
  • Secure communication
  • Secure storage
  • Secure Firmware upgrade
  • USB Type-C authentication compliant
  • Hardware Certified CC EAL5+ AVA VAN5
  • Industrialization & Personalization services
  • Host software libraries and prototyping tools