ST Life.augmented
mmc

NFC安全非移动微控制器

虽然近场通信技术主要应用于智能电话领域,但是意法半导体的NFC系列产品却可用于所有能够利用手机传输数据的器件,例如PC、非接触式读卡器、销售点、USB令牌、机顶盒等。通过这些NFC器件,可以轻松实现所有NFC应用,包括支付、运输、逻辑存取、物理存取、配对、智能抄表和端对端技术。

意法半导体推出了新款NFC收发器 - STRFNFCA,与USB安全型MCU ST23YT66配套使用时可以实现所有安全应用,包括MIFARE Classic和DESFire。该解决方案旨在通过在ST23YT66内提供安全型内核、增强型加密引擎及库(RSA、ECC)、USB 2.0 full speed、时钟恢复接口和其它通信接口(GPIO、SPI、ISO 7816-3)满足第三代USB令牌的需求。

STRFNFCA还可以与STM32系列的所有标准意法半导体微控制器配套使用。

Feedback Form
Customer Feedback