意法半导体’的SPEAr1300系列基于双ARM® CortexTM-A9 内核,提供了越来越多的、需要并行处理或视频流的高要求应用所需的双核高能效性能。 SPEAr1300系列 具有以下特点:高性能、多核灵活性和高功效。 CortexTM-A9内核是面向各种市场应用的行业标准产品,从手机到高性能消费类和企业产品。
- SPEAr1310面向通信器件,具有高速连接功能、多种接口选项(包括行业标准接口)和HMI支持。
- SPEARr1340能够以极具竞争力的价格实现多核处理能力、多标准视频编码/解码、图形加速和高速连接功能。 小封装尺寸和对经济型存储器的支持让我们能够实现低成本BOM与PCB设计。 电源管理和Linux/Android ICS操作系统支持让SPEAr1340适于各种新兴应用、消费类和工业应用,例如入门级平板电脑和低成本接入器件、薄型客户端、媒体电话和工业/打印机智能面板。