ST Life.augmented
mmc

射频收发器IC

意法半导体的RF收发器IC让设计者能够构建自己的RF读写系统,以便与双接口EEPROM器件通信。 这些收发器IC具有13.56 MHz的RFID频率,适于各种应用,例如卫生保健、家用电器、消费电子和行业识别系统。 它们通过标准串行接口与主处理器通信,支持ISO 14443A/B、ISO 15693和NFC协议。

Feedback Form
Customer Feedback