意法半导体’的900~1300V IGBT为工作频率高达100 kHz的应用提供的最大集电极电流范围为3~40A。 提供了多种版本,并且带有专用内置式反向并联二极管以实现设计优化。 利用意法半导体’获得专利的标准冲压穿透PowerMESH技术和新引进的沟槽栅场终止技术来实现该电压范围。
这些900~1300V IGBT的目标应用包括家用电器、感应加热、光伏、UPS、焊接和照明。 提供的封装选项包括D2PAK、DPAK、IPAK、TO-220、TO-220FP、TO-247、TO-247长引线和TO-3P。