ST Life.augmented
sense_power

钳位阵列

意法半导体的箝位阵列支持很多应用,例如智能电话、音响配件、机顶盒、血糖仪、计量和家庭网关。

它们提供多种封装选项,包括:

  • 市面上最小的单线式封装,例如0402
  • 最小的2-5多线式封装
  • 它们还具有高耐用性和高箝位能力,提供了最有效的过压保护。提供标准至超低电容,满足了特殊应用要求。

由于意法半导体拥有大批量生产能力、集成式前端和多条后端生产线,以及与主要分包商建立了合作关系,所以可以保证成本和服务性能。

新型µQFN 4线式ESD阵列

新型µQFN 4线式ESD阵列
意法半导体的新型4线式ESD保护阵列采用新型0.8 mm x 1 mm µQFN–4L封装。它们利用ESDALC5-4BN4(双向、15 pF)、ESDALC6-4N4(单向、9.5 pF)和ESDAVLC8-4BN4 (双向、4.5 pF)分别满足了音频信号、逻辑信号和GHz频率信号的需求。新型N4封装极大地缩小了PC板空间,简化了布局,有助于实现BOM和采购合理化,进而极大地节约了成本。
Feedback Form
Customer Feedback