ST Life.augmented
sense_power

EOS 8-20 µs浪涌防护

意法半导体的EOS 8/20 µs电源浪涌防护和抑制器符合IEC 61000-4-5标准的要求。意法半导体的EOS 8/20保护器件包括瞬态电压浪涌抑制器、TVS箝位或Transil™二极管,能够:

  • 防护与电源和数据线有关的浪涌
  • 支持电源和数据接口应用要求

提供专用器件,并针对特定应用进行了优化,例如千兆位互联网、以太网供电(PoE)、传感器保护、电表计量和通信电源。此外,提供了多种封装选项(从0402到SMC封装),从而为设计者提高了灵活性,提升了应用的可靠性。

EOS 8/20 surge protection portfolio

STRVS高

STRVS高

STRVS是首个TVS系列,专门用于在高温条件下保护器件免受重复过压的损害。 重复浪涌可能会提高保护器件的温度。必须根据高结温下的功率能力和高温下的规定箝位电压来选择保护器件。
至于设计指南,意法半导体则提供了应用笔记AN4209“重复模式下的TVS设计方法:STRVS”。