ST Life.augmented
sense_power

数据线:浪涌电流 < 24A

 

意法半导体’的数据线过压保护器件符合IEC 61000-4-5标准的要求,具有以下特性:

  • 采用包括倒装片、SOD和µQFN在内的封装
  • 优化了它的特性,提供了高稳定性、灵活性和抗扰度,从而能够保护数据线免遭浪涌电流的损害

它们支持特殊应用,例如以太网供电(PoE)、千兆位级以太网、工业传感器、计量和便携式器件的电池充电器。

 

Feedback Form
Customer Feedback