ST Life.augmented
sense_power

电力线保护:浪涌电流 > 24 A

意法半导体’的电力线过压保护器件支持卫星机顶盒(LNB)、大功率DC-DC转换器和电信电源轨之类的应用。

它们的设计符合IEC 61000-4-5的要求,能够提供:

  • 高达500 A的浪涌电流能力
  • 多种封装选项,包括多线式大功率器件封装
  • 支持特殊应用的器件

ITA系列针对工业应用进行了优化,SLVU和PEP01面向以太网或PoE应用,而STIEC45系列则适于DC电源轨应用。
 

工厂自动化EN 60947-5-2兼容传感器的新型紧凑保护

工厂自动化EN 60947-5-2兼容传感器的新型紧凑保护

新型的SPT02-236DDB具有36 V的断态电压,设计用于保护EN 60947-5-2兼容的双线接近传感器,防止工业自动化环境中的电池反接和IEC 61000-4-5瞬态浪涌(25 A – 8/20)。 它采用超紧凑的3.3 x 1.5 mm µQFN封装,具有46 V的最大箝位电压(2 A、8/20 µs时),保证了最高级别的保护。 如有需求,此器件还可使用芯片尺寸封装(CSP)。
对于3线传感器保护,SPT01-335DEE仍为最好的解决方案。 

Feedback Form
Customer Feedback