ST Life.augmented
sense_power

线卡保护系列产品

意法半导体’的SLIC保护器件系列能够帮助机顶盒、网关、EPON、GPON和话带保护设备满足电信标准对雷击、AC电源触点和电感的最高要求。

利用双线卡保护LCP系列,意法半导体能够为市面上的所有SLIC提供保护,并且:

  • 符合最高的电信标准
  • 支持单、双压SLIC
  • 利用可编程栅极实现了最有效的过压保护:阈电压 随电源电压而变;无论电源 电压设置和变化如何,都能够保证保护效率

LCP15、LCP02、LCP12和LCDP1521S器件适于所有电池电压,为用户提供了高灵活性。
并且,与2款LCP1521S元件相比,LCDP1521S削减了成本,节省了空间。

LCP器件采用行业标准SO-8和SO-8W封装。
 

Feedback Form
Customer Feedback