ST Life.augmented
sense_power

限流终端

限流终端(CLT)器件是一系列新型智能保护终端,面向工厂、工业和楼宇自动化系统的数字输入模块和接近传感器接口,而且特别适于可编程逻辑控制器。

意法半导体’的限流器或CLT系列具有以下特性:

  • 保护的集成通道多达8条
  • 数据接口速度高达2 MHz,提供隔离或非隔离SPI
  • 600W过压保护
  • 可以防止IEC 61000-4所述之瞬态干扰的高抗扰度解决方案
  • 将集成式模块的功耗减半

序列化8输入终端电路SCLT3-8B是CLT3-4B和PCLT-2A系列的新成员。

Current-limiting termination portfolio
Feedback Form
Customer Feedback