意法半导体提供了市面上效率最高的纳安级功耗比较器 - 每条通道 消耗的电流仅220 nA,采用多种节省空间的封装(例如SOT-23和SC-70),不会牺牲速度和精度。
这些特性让应用设计者能够为板空间非常宝贵的应用延长电池使用寿命,而不会降低性能 。
TS33电压比较器系列
在相同的响应时间下,TS33系列消耗的电流是LMV331等现有器件的1/3。 意法半导体的最新电压比较器满足了当今便携式电子应用对更高功效和更长电池使用寿命的需求,与公司的可持续发展承诺相一致。意法半导体的超低功耗通用电压比较器提供3种节约空间的SMD封装版本 - 单、双和四路,面向移动通信、电池供电便携式电子和警报与安全系统内的信号调节应用。