意法半导体提供大量运算放大器,包括行业标准和高性能运算放大器: 我们的实力在于:
- 市面上最广泛的 微功率运算放大器,功耗低至2 µA
- 可以保证大批量供应标准和高性能运算放大器
- 节省空间的封装,例如DFN、QFN、SOT-23和SC-70
JFET、BiPolar、CMOS和BiCMOS技术让我们的产品支持:
- 很宽的电源电压范围:1 ~ 36 V
- 灵活的输入配置
- 高性能-功耗比
我们的汽车级产品通过了AEC-Q100高可靠性流程的认证和测试,符合汽车市场的严格要求。
TSX56 16 V CMOS轨到轨微功率运算放大器
意法半导体的TSX56系列提供了精度更高、最小巧的16 V CMOS轨到轨微功率运算放大器解决方案。主要特性包括:3~16 V工作电压范围、低功耗(典型值为240 µA @ 5 V)、增益带宽产品(典型值为900 kHz)、更低的偏移量(Vio最大值为600 µV)、节省空间的DFN8和QFN16封装,以及更高的ESD保护水平(4 kV)。