ST Life.augmented
sense_power

高精度运放(< 50 MHz)

意法半导体’的高性能运算放大器具有以下特性:微功耗、零漂移、轨到轨、低压偏移、高电压和低输入偏置电流。 我们的实力在于:

  • 市面上最大的 微功率运算放大器产品系列,功耗低至2 µA
  • 可靠的大批量标准和高性能运算放大器供应商
  • 采用节省空间的封装:DFN、QFN、SOT-23和SC-70
  • 可以保证实现指定的最低/最高电气性能

TSV52微功率放大器具有高品质因数

意法半导体的TSV521、TSV522和TSV524为单、双和四路轨到轨输入与输出单电源放大器,其工作电压范围为2.7~5.5 V,每个放大器均具有45 µA的超低电源电流,同时可以提供1.15 MHz的带宽。与意法半导体的通用标准运算放大器相比,TVS52系列的性能更高,适用于多种应用,例如工业、医疗和消费电子。

Feedback Form
Customer Feedback