ST Life.augmented
sense_power

耳机和低功率放大器

意法半导体’的耳机和低功耗放大器产品提供了非常适于您的应用的设计和特性:

  • AB类、G类和无滤波D类架构,实现了最佳音频性能和功效
  • 集成式特性,精简了物料单,例如无电容和无滤波放大
  • 提供多种封装选项,包括适于板空间非常宝贵的应用的超小型封装

TS4621E4

TS4621E4
A22H165是专为高音频性能、高效率、空间受限应用而设计的G类立体声耳机驱动器。当由电池供电时,降压转换器根据输入耳机的音频信号幅度,为放大器生成合适的电压。它在100 μW输出功率(10 dB波峰因数)时,可达到2.1 mA的总电流消耗。待机电流消耗低至0.6μA,从而保证并扩展了电池寿命。TS4621E采用倒装芯片封装,尺寸为1.65x1.65x0.6mm,16锡球,0.4mm间距。TS4621E用单个器件实现了高效率、高音质、小尺寸,是智能手机、平板电脑、媒体播放器等便携式应用的完美匹配。
Feedback Form
Customer Feedback