ST Life.augmented
sense_power

抗辐射运放

意法半导体'面向航天应用的抗辐射运算放大器采用低噪声、低功耗、高速器件,可以保证实现高达300 krad的性能。

抗辐射运算放大器为很多应用提供了非常出色的性能,例如通信卫星和空间数据采集。 它们采用3~16 V单和双电源供电,电流范围为200µA ~ 16mA、最高频率高达1 GHz、最小增益为1。 意法半导体’适于该电压范围的专用技术为BiCMOS和0.25 µm CMOS。


器件采用Flat8和Flat8S封装。  

Feedback Form
Customer Feedback