ST Life.augmented
sense_power

抗辐射和Hirel双极晶体管

ST 高可靠性、抗辐射双极型晶体管专门满足高可靠性要求和空间应用。 这些器件采用密封封装,如表面贴装 LCC-3、LCC-6 和 SMD.5,以及 TO-254、TO-257、TO-39 和TO-18 透孔封装。 
它们符合 ESCC 空间规格认证,满足 100 krad TID 辐射性能要求。 
这些器件最大集电极-发射极电压达 160 V,最大集电极电流 5 A, hFE 达 450。

Feedback Form
Customer Feedback