ST Life.augmented
sense_power

高可靠性二极管和整流器

意法半导体'的高可靠性和 航天二极管系列包括肖特基(1N58xx、STPSx)和双极整流器(1N66xx、BYXxx)。 

这些器件在很多应用中都实现了非常出色的性能,其反向电压高达200V、最大正向电流高达40A。

它们提供了包括TO-254、SMD.5和LCC2(与US D5-A/B兼容)在内的多种封装选项,通过了ESCC系统认证。

Feedback Form
Customer Feedback