ST Life.augmented
sense_power

抗辐射CMOS 4000B系列

意法半导体'的抗辐射CMOS 4000B逻辑系列专门用于满足高可靠性要求和空间应用。 这些4000 CMOS器件 的电源电压范围为3~20 V。

它们的抗辐射能力高达100 krad,通过了ESCC认证。 工作温度范围:-55 ~ 125 °C。

采用DIL 14-16-24和Flat 14-16-24封装。

Feedback Form
Customer Feedback