ST Life.augmented
sense_power

抗辐射 54VCX系列

意法半导体'的抗辐射54VCX逻辑系列专门用于满足高可靠性要求和空间应用。 这些HCMOS超低压总线接口的电源电压范围为1.65~3.6 V。

它们的抗辐射能力高达300 krad,通过了QML-V认证。 工作温度范围:-55 ~ 150 °C。

采用Flat 48封装。

Feedback Form
Customer Feedback