ST Life.augmented
sense_power

抗辐射 54HC/HCT系列

意法半导体'的抗辐射54HC/HCT逻辑系列专门用于满足高可靠性要求和空间应用。 这些5 V高速CMOS的电源电压范围为2~6 V,具有速度高和功耗低的特点。

它们的抗辐射能力高达50 krad,通过了ESCC认证。 工作温度范围:-55 ~ 150 °C。

采用DIL 14-16-20-24和Flat 14-16-20-24封装。

Feedback Form
Customer Feedback