意法半导体'的高可靠性、抗辐射功率MOSFET满足了高可靠性要求,专门面向空间应用。 它们提供了高达100 V的击穿电压、高达48 A的漏极电流和低至30 mΩ的RDS(on)。 它们还通过了 ESCC空间技术规范的认证,达到了70 krad TID的辐射性能要求。 这些产品完全按欧洲市场的要求设计而成,是唯一符合欧洲出口规定的产品。 它们能够以晶片形式供应,也提供包括通孔密封封装TO-254AA在内的多种封装选项。