ST Life.augmented
sense_power

标准多行总线IPAD

意法半导体开发出了一整套面向手机底部连接器和一般用途的IPAD元件™。

这些器件能够有效过滤800 MHz以上的无线频率,并且利用极低的箝位电压实现了出色的ESD保护。

这些多线滤波器采用CSP或微型QFN封装和RC或LC拓扑,具有低或高线路电容,使数字和模拟线路具有免疫性。 

Feedback Form
Customer Feedback