ST Life.augmented
sense_power

显示器、摄像头和键盘IPAD器件

意法半导体推出了一整套显示器、照相机和键盘接口专用IPAD元件。™

这些器件能够有效过滤800 MHz以上的无线频率,并且利用极低的箝位电压实现了出色的ESD保护。

这些滤波器采用CSP或微型QFN封装,基于RC、LC或共模拓扑,适于高达6 GHz的应用。 

Feedback Form
Customer Feedback