ST Life.augmented
sense_power

低 Iq LDO稳压器

意法半导体’的低静态电流LDO稳压器是便携式消费类和电池供电应用的理想之选,延长了应用’的电池寿命,实现了良好的动态性能,并且具有面积小的特点。 封装选项包括SC70、SOT666、CSP 4凸块和DFN6L-2x2。

STLQ50系列超低功耗LDO

STLQ50系列超低功耗LDO具有2.3~12 V的输入电压范围,能够提供高达50 mA的输出电流。它们具有低至3.5 μA的典型静态电流和低于6 μA的工作电流,是低功耗应用的理想之选。宽输入电压范围使其适于便携式、电池供电器件和高达12 V的中压电源总线。STLQ50系列采用超小且实用的SOT323-5L封装,适于空间受限应用,提供固定和可调输出电压(从1.22 V开始)版本。
Feedback Form
Customer Feedback