ST Life.augmented
sense_power

高PSRR LDO稳压器

该系列高性能LDO稳压器面向噪声敏感型应用和RF应用,具有高电源抑制比(在1 kHz的频率下,其高达92 dB)和超低噪声操作(低至6.3 µVRMS),为超灵敏负载提供了更干净且稳定的输出电压。 它们的高级设计能够保证实现快速且稳定的动态性能和低功耗。

LD59015XX33高PSRR、低噪声LDO稳压器

LD59015XX33线性稳压器采用小巧而实用的SC-70 5引线封装,具有出色的电源抑制特性 - 80 dB(在100 Hz下)。先进设计可以保证快速而稳定的动态性能和低噪声,从而实现了极低的工作和待机功耗。它采用2.3~5.5 V输入电压,具有150 mA的输出电流和低至150 mV的典型压差,满足了高端电池供电电子器件的电源要求。

Feedback Form
Customer Feedback