ST Life.augmented
sense_power

标准负电压稳压器

这些器件具有非常可靠且稳定的操作性能,适于通用消费类、SMPS和工业应用。 它们为线性电源管理设计提供了最高的耐用性和最多的功能。

它们提供:
  • 输入电压:高达-40 V
  • 最高输出电流:高达1.5 A
  • 固定和可调输出电压:≥ -1.2 V
  • 典型压降范围:1.1 ~ 1.7 V
提供的封装(微功率到大功率)选项包括SOT-89、TO-92、SO-8、D2PAK、TO 220、TO 220 FP和TO 3。
Feedback Form
Customer Feedback