ST Life.augmented
sense_power

交流-直流模块

意法半导体的AC-DC模块属于小巧的隔离型高效AC-DC开关模式落入式转换器,提供了开关模式恒压发电机。它们是简便易用的独立解决方案,无需添加外部电路。

SPAC265模块适于很多需要小型电源的应用。这些模块主要面向工业控制、工业器材和计量应用。

SPAC265-3W系列具有很宽的输入电压范围。这些单输出模块在12 V的输出电压下提供了3 W的输出功率和高达250 mA的最大电流。 

SPAC265模块属于即插即用型解决方案,简化和加快了设计。它们符合CE的要求,减少了获得机构认证所需的时间和工作。所有模块均符合RoHS指令的要求,能够保证在待机条件下实现低功耗(< 300 mW),并且具有过压和短路保护功能。

Feedback Form
Customer Feedback