ST Life.augmented
sense_power

VIPerPlus

VIPerPlus系列高压转换器整合了800V耐雪崩MOSFET和顶级PWM控制器。VIPerPlus器件的总待机功耗(低于30 mW@265 VAC)极低,在宽广的负载范围内效率很高,能够使SMPS设计满足最严格的节能要求,具有足够的可靠性和扩展性,并使所需元件数量减半。

  • VIPerPlus*5系列产品使用了准谐振拓扑结构,使效率达到最高。
  • VIPerPlus*6系列产品集成了所有的智能特性,可满足最高的SMPS要求,并能减少元件数量。
  • VIPerPlus*7系列产品的输入掉电和输入输出过压保护特性可进一步提高可靠性。
  • VIPerPlus*8系列产品的峰值功率容量可维持1~2秒的过载,增强了稳定性。

可靠性增强
800 V耐雪崩MOSFET,热关断,软启动,短路保护,自动重启

效率提高
在较大负载范围内保持高效率,待机功耗业界最优(低于30 mW@265VAC

集成度加大
直接反馈,跳频技术提高EMC特性,嵌入式HV启动,嵌入式SenseFET MOSFET,可以省略箝位电路设计

用途更广
功率范围可以覆盖几瓦到20瓦,无需辅助线圈,插脚或贴片SMD封装,支持所有SMPS拓扑结构

用于15 W SMPS的新型准谐振转换器VIPer35

新推出的这款VIPer35高压转换器带有准谐振电流模式PWM控制,能够降低开关损耗和EMI级别,并可减少外部元件的数量。为保证在多种负载条件下的高效率,VIPer35工作于轻负载条件下的Burst mode突发模式。同时,为提高产品的稳健性和可靠性而设计了大量保护措施,包括欠压、输出过压、短路以及迟滞热关断。本产品带有两种开关频率限制芯片选项(VIPer35L工作于136 kHz,VIPer35H工作于225 kHz),是下列器材设备的理想选择:

  • 辅助电源
  • 摄像机、剃须刀或平板电脑的适配器/充电器
  • 家用电器、机顶盒或工业设备的主电源

带有独特的零功率模式的新型VIPer0P

新推出的这款VIPer0P高压转换器,带有简化的电磁兼容抖动固定频率电流模式PWM控制,采用零功率模式(ZPM),可实现低于4 mW (在230 VAC条件下) 的极低功耗。当低电压输入/输出引脚(OFF或ON)被下拉至地时,VIPer0P能够进入和退出ZPM,因此,可使用体积小、成本低的安全极低电压(SELV)开关来替代笨重的主开关。VIPer0P内置了一系列保护措施,包括过流保护(OCP)、VCC箝制、最大占空比和通量失控,使得设计的SMPS更加稳定安全。

VIPer0p是所有7 W以下、拥有宽广输入电压范围的SMPS器件的理想选择,包括:

·        符合EuP Lot6能源标准的家用电器

·        工业设备或消费类数码产品

使用本公司的非隔离反激式6W SMPS评估板来全面考察零功率模式VIPerOP高压转换器的主要优势(订购代码:STEVAL-ISA174V1)。

Feedback Form
Customer Feedback