ST Life.augmented
sense_power

PFC 控制器

意法半导体的功率因数校正控制器能够在过渡模式(TM)和连续电流模式(CCM)下运行,适于宽范围电源操作。 在需要大电流能力(由CCM操作提供)和TM操作的经济性的系统中,意法半导体推出了第三个基于获得专利的专有技术的解决方案: 固定关断时间(FOT)。 这种方法对标准TM PFC控制器操作稍事修改,只需要添加几个无源元件,不会大幅增加成本。

所有过渡模式PFC控制器均带有内部乘法器,大幅降低了内部总谐波失真(THD),提高了SMPS的效率,因此符合EN61000-3-2和其它节能法规的要求。

这些器件嵌入了保护特性,让SMPS变得更稳定、更小巧,并且减少了外部元件的数量。 这些特性包括输出过压、掉电、反馈断连和升压电感饱和保护。

L6564H和L6563H的高压启动功能能够帮助不含辅助电源的系统提高SMPS待机效率。

PFC controllers