ST Life.augmented
sense_power

单相控制器

意法半导体’的高性能、高密度、单相同步PWM降压控制器是计算、网络和高端消费类应用的理想解决方案,例如高性能DC-DC模块、具有热插拔功能的冗余电源、niPOL(非隔离负载点)转换器、数据中心和电信设备。

L672x系列具有效率高、电流范围宽(几安培到35 A以上)、输入电压范围广(1.5~19 V)、性能高和成本低的特点,还提供了全套板上保护功能,包括无传感器过流保护和自适应反交叉传导系统。

L673x系列支持1.5~30 V的输入电压转换范围,由4.5~16 V电源供电。 器件能够在高达1 MHz的可编程开关频率下将30 V输入转换成0.6 V输出。 还提供过压和欠压保护以及可编程双级过流保护。 该系列产品具有全套监控特性,包括电源良好、热关断、预偏置启动管理和反馈断连。

edesign_widget_sc277
eDesignSuite
Feedback Form
Customer Feedback