ST Life.augmented
sense_power

多相控制器

意法半导体为Intel CPU电源提供了完整的控制系统解决方案。

L6758A、L6751B、L6759D和L6718 PWM是实现紧密调节,满足了Intel VR12™产品的要求的PWM控制器。它们为多相内核实现了6相可编程操作,一个相位用于实现VSA/GFX,并且带有独立控制环路。与L6743、L6747和L6749 MOSFET驱动器结合,它们构成了面向CPU和DDR的完整系统解决方案。

PM6695、PM6768和PM6766/64是完全符合VR12.5™规范的要求的最先进的多相PWM控制器。其中PM6695和PM6768是多达4个相位模拟控制器。它们是一种非常紧凑的低成本解决方案,在同一块芯片上整合了控制器和驱动器。PM6766和PM6764具有功能强大的遥测功能和6相操作的纯数字控制。基于这些器件的新型STVCOTTM控制环路能够保证实现最佳瞬态响应,确保固定频率处于稳定状态和轻负载是保持较高的效率。
Feedback Form
Customer Feedback