ST Life.augmented
sense_power

I/O 链路收发器

L6360主收发器是一种效率高、外形小巧且经济的解决方案,能够驱动任何高达10 mJ的三线式数字传感器负载。 它可以通过支持COM1(4.8 kbaud)、COM2(38.4 kbaud)与COM3(230.4 kbaud)模式的单个三线式连接(PHY2)发送和接收数字数据。 该IO链路主收发器适于所有自动化系统,甚至是最先进的系统。

L6362器件收发器可以在24 V工业环境下连接传感器芯片。 L6362是一款IO链路和SIO模式器件收发器,符合支持COM1(4.8 kbaud)、COM2(38.4 kbaud)和COM3(230.4 kbaud)模式的PHY2(三线式)的要求。 它带有C/Q输出级,可以在高端、低端或推挽模式下运行,还能够驱动高达50 mJ的电感负载。

这两款器件均具有很高的可配置性。 它们具有全套保护特性(例如限流和热关断),能够保护器件免遭过载和短路故障的损害。 L6362还具有电源反接和浪涌保护功能。

Feedback Form
Customer Feedback