ST Life.augmented
sense_power

上桥臂驱动器/开关

意法半导体的智能上桥臂开关为驱动电感、电容或电阻负载提供了单通道或多通道双极/MOSFET输出开关。CPU反馈诊断功能和大量电气保护特性使这些器件具有极高的耐用性,适于各种工业应用。 这些器件具有很宽的电压范围:+5.5 ~ +50 V。

High-side switches

ISO8200B8

ISO8200B8

意法半导体的ISO8200B是首款嵌入了电隔离功能的智能开关,是非常紧凑集成和稳定的方案,并且能够承受非常高的电压的智能开关。

此外,ISO8200B还具有:

  • 同类中最佳的外部EMC噪声抗扰度
  • 每块芯片可以同步的外部器件多达8个
  • 超低导通电阻RDS(on),减少功耗

该器件能够承受更宽的温度范围,是可编程逻辑控制器和计算机数控机器等工业自动化应用的理想解决方案。

Feedback Form
Customer Feedback