ST Life.augmented
sense_power

半桥

L638xE和全新的smartDRIVE L639x是2个高压栅极驱动器系列,引领着工业市场 - 从家用电器到HVAC系统、从电泵和风扇到工业驱动器 - 的发展。

它们基于意法半导体的600 V技术,带有嵌入式高压自举二极管,在全温度范围内具有高dV/dt,抗扰度达到 ±50 V/ns。在1 nF负载下,开关时间为50 ns(上升)和30 ns(下降)。输入端具有CMOS/TTL施密特触发器电路、下拉电阻和关断功能。其他保护功能包括死区时间设置、欠压锁闭和VCC箝位。

 

Feedback Form
Customer Feedback