ST Life.augmented
sense_power

线性LNB电源IC

线性LNB电源需要的外部元件最少,因此是一种简单且经济的解决方案。 LNBP系列单片式线性稳压器采用PowerSO-20、PowerSO-10、IPPAK和DFN8L(5 x 6 mm)封装。 器件输出可由逻辑控制在13或18 V(典型值)。 为了降低输出电压最低时IC的功耗,提供了两个电源输入引脚(VCC1和VCC2)。 它们必须分别由16 V(最小值)和23 V(最小值)电源供电,并且内部开关会自动根据选定的输出电压选择适合的电源引脚。 如果散热器足够大并且能够接受更高的功率损耗,那么这两个电源引脚可由同一个23 V电源供电,而不会影响其他电路的性能。

Feedback Form
Customer Feedback