ST Life.augmented
sense_power

LED矩阵显示驱动器

LED矩阵驱动器是专门为消费电子、工业和汽车电子应用的LCD面板背光照明使用的电源LED阵列设计的单片式高效LED驱动器。
这些IC采用紧凑型QFN封装,整合了电源转换器电路和由几个PWM可调光电流发生器组成的LED阵列驱动器。
其具有很宽的输入电压范围,适用于最常见的电压总线(5 V、12 V和24 V)。
全套可调保护功能以及完整而灵活的故障管理和高开关频率能够保证实现更高的灵活性,从而降低了最终应用的尺寸和成本。

 

LED7708: 16 通道,每通道85 mA同时集成升压控制器和4线串行接口LED驱动器

LED7708: 16 通道,每通道85 mA同时集成升压控制器和4线串行接口LED驱动器

LED7708专为大型矩阵供电设计,最少可为单个低电压轨,可提供:

·     升压控制器可根据LED需要,自适应调节输出电压以达到最大效率

·     16个额定为40 V的电流发生器,可在每个通道串联驱动多个LED

·     使用串行接口控制LED亮度

·     可选的12位或16位灰阶亮度控制,可在每个通道独立PWM

·     可编程片上调光振荡器,简化了外部电路

·     专用引脚可与主设备或从设备外部同步,以在多设备应用中降低噪声

Feedback Form
Customer Feedback