ST Life.augmented
sense_power

线性稳流器

线性稳流器可通过变化的输入电压源提供精确的恒定电流。 它们是替代低压应用中分立元件LED驱动解决方案的理想选择,包括5V、12V或24V电源,具有精度、集成度和可靠性高的特点。
外部电阻可用来设置2A以内的输出电流,精度达10%;专用引脚可用于PWM调光。 开漏引脚输出提供负载断连条件信息。

Feedback Form
Customer Feedback