ST Life.augmented
sense_power

LED闪光灯电源

高效LED闪光灯电源IC是驱动照相手机、PDA及其他手持设备中的单支或多支白色LED闪光灯的理想之选。 具有输出电流控制功能的同步升-降压拓扑可以所有可能的电池电量和LED正向电压条件下保证提供适当LED电流。 支持闪光灯软、硬触发。 这些器件具有几种芯片和功率LED保护功能。 其中包括软启动控制、过温检测/保护以及LED开路和短路检测/保护。

带有I²C接口的STCF04大功率LED SuperCap驱动器

STCF04是一款集成式照相机闪光灯和手电筒控制器,将LED闪光灯模块的最大功率从几瓦(当今设计的典型值)提到40 W以上,能够提供与户外安全探照灯相同的亮度。新器件能够控制闪光灯和手电筒亮度,分别为闪光灯和手电筒提供了8种和12种用户可选亮度水平,还具有光传感器输入。还内置了闪光灯和手电筒安全定时器、温度检测和短路保护特性。

Feedback Form
Customer Feedback