意法半导体’的powerSPIN系列包含全套双H桥驱动器,因此您可以同时驱动2个单相BLDC电机,或者通过并联功率级的输出端来驱动额定电流更高的单个电机。 所有器件均整合了功率级阵列和栅极驱动器,缩小了占位面积,削减了成本。
为功率级提供了2种选项:一种的电流能力为2.8 A(L620x系列),另一种为1.4 A(L622x系列)。 二者均提供4种封装选项(SO、PowerSO、DIP和小型QFN),满足了所有组装和功率处理要求。
可以通过嵌入到各个驱动器内的全套保护功能确保基于powerSPIN器件的电机控制架构的稳定性。 它们包括交叉传导保护、热关断、欠压锁闭和非耗散过流保护(其消除了对外部分流电阻的需求)。
powerSPIN器件得到了practiSPIN体系的大力支持,能够实时评估整个运动控制系统,包括切热分析。 该体系由各个驱动器专用的EVAL62xx演示板、EVALPRACTISPIN接口板和PRACTISPIN 软件组成。