ST Life.augmented
sense_power

dSPIN微步电机驱动IC

意法半导体’的dSPIN电机驱动器整合了全数字运动控制和具有大电流能力(各个H桥均为3 A)的低RDS(on)功率级。 无需专用MCU即可完成速度曲线绘制和定位计算。 数字控制内核可以通过高速SPI接口与MCU通信,具有菊花链功能,从而为多电机应用实现了经济型解决方案。

利用L6470实现的创新型电压模式驱动提供了高达128微步的位置分辨率和更平滑的运动。 降低了低速下的噪声和振动,从而让整个应用更简单、更轻便。

L6472电机驱动器的高级电流控制实现了经济型解决方案,提供了高达16微步的分辨率,并且通过自动自适应衰变降低了电流纹波。 无需分流电阻即可感应相电流;利用集成式非耗散电流感应实现了电流控制。

dSPIN器件整合了全套保护功能,它们可以保证实现要求最严苛的工业应用所需的高稳定性。


dSPIN的主要优势:

  • 全数字运动控制,让用户能够设置各种特性:目标速度、加速度/减速度、绝对和相对位置;由于具有集成式运动引擎和SPI接口,所以无需外部微控制器和DSP
  • 创新型电压模式控制(L6470具有该功能)在单片式步进电机驱动器内实现了最佳运动分辨率 - 128微步/步,从而实现了前所未有的运动平滑性。
Feedback Form
Customer Feedback