意法半导体’的easySPIN L6474整合了双低RDS(on) DMOS全桥和带有高精度电流感应电路的电源开关,实现了非耗散电流控制和过流保护。 新型电流控制利用自适应衰变模式实现了1/16步分辨率,性能超过传统设计,并且降低了电流纹波。
easySPIN器件整合了全套保护功能,它们可以保证实现要求最严苛的工业应用所需的高稳定性。
easySPIN的主要优势:
- 可以通过SPI接口进行配置:菊花链让我们能够利用单个四线式SPI来控制多个器件
- 高级电流控制,能够稳定且灵活地驱动电机相,进行动态调整以将电流纹波降至最低水平
- 由于所有功能均集成到了单个芯片上,所以无需价格更高、更占空间的分立解决方案
- 全套保护功能满足了要求最严苛的电机控制应用的需求,从而进一步降低了外部元件的数量、成本和复杂度