ST Life.augmented
sense_power

FlexSPIN电机驱动器IC

意法半导体’的L6460 FlexSPIN电机驱动器能够通过同时管理步进和DC电机来对多电机系统进行控制和供电。 可以通过数字接口(SPI)配置大量特性,包括3个稳压器、1个高精度ADC、2个运算放大器和14个可配置GPIO。 高度灵活的L6460可以配置成2个半桥或1个全桥,以充当具有降压稳压器功能的功率级。

flexSPIN的主要优势:

  • 通过使用面向多个电机的单个驱动器优化了运动控制系统的成本和空间
  • 设计灵活性高:4个可配置驱动器,支持不同类型的电机 
  • 可以通过SPI接口轻松实现编程
     
Feedback Form
Customer Feedback