ST Life.augmented
sense_power

ACS逻辑电平门

ACS是用于交流电的静态开关半导体。 它们属于易于驱动的灵敏栅极器件,具有大电感负载关断功能。 这些器件面向电器的致动器,例如水阀和排水泵。

其逻辑级栅极特性让我们能够通过微控制器直接输入。 器件的高抗扰性降低了电路对MOV和缓冲器的需求。

这些器件的阻断电压高达600 V,进一步提高了大过压瞬变的箝位和过压保护功能。器件采用SO-8、SO-20、SOT-223或TO-92封装。

Feedback Form
Customer Feedback